Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
eaglegroup/products/0310037a-f4af-4f0f-8601-11b8eb95120e
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhafelszerelés
Wall Mounted Stainless Steel Tables
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Eagle Group
Követés
Wall Mounted Stainless Steel Tables
3.8
(8 vélemény)
Accommodates small rolling cabinets which can be moved in and out.
Available with flat top, 11/2? (38mm) rear upturn, or 41/2? (114mm) rear backsplash.
Tabletop available in 16- or 14-gauge type 304 series stainless steel.
Tables with flat tops come with choice of front rolled edge with sides and rear turned down 90°, or box marine counter edge of all four sides.
14-gauge brackets with hole for electrical wire run.
Wall mounted for environments with frequent wash downs.
200 lb. weight capacity.
Options available include integral sink bowls, drawers, end splashes, and latex sound deadening.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
eagle-group-eg81_07
Termékcsalád
Food Service Equipment
Termékcsoport
Worktables
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2013-12-31
Verziószám
1
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhafelszerelés
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Letöltés
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Letöltés
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Letöltés
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Letöltés
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Letöltés
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Letöltés