Termékek közzététele
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
    Archivált

    Coloured frameless wall niche - C-BOX

    4.0/5 csillag4.0(25 vélemény)

    With the frameless C-BOX, you can easily create more space in your bathroom for storing items like shampoos and other products. This wall niche is made of high-quality stainless steel, and is available in various sizes and finishes. Our wall niches are easy to install and have been developed in accordance with the high quality standards set by ESS.

    Specifikáció
      • Available size; 150x300, 300x300, 600x300 mm
      • Installation depth; only 100 mm
      • Suitable for; Drywall and solid wall
      • Suitable for; New construction and renovation
      • Material; High-quality stainless steel
      • Space-saving; Easily add more space
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócontainer_c-box
    • TermékcsaládContainer by ESS
    • TermékcsoportWall niche C-BOX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • ETIM-kódEC011801
    • ETIM-névModule sanitary accessories