Termékek közzététele
42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels
42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels
    Eaton

    42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels

    4.6/5 csillag4.6(14 vélemény)
    A WIDE version of our standard 42U SmartRack. This enclosure is 750mm wide (30") compared to the standard 600mm wide (24"). This extra width allows for high density equipment installations. It allows cable management and PDU mounting off to the sides of the rack in order to keep these items out of the airflow for proper cooling. All features from the standard SmartRacks carry over to these wide racks to allow cross usage of accessories.
    Specifikáció
    • Rack Height 42U
      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.5 x 29.53 x 43

      Maximum Device Depth (in.) 37
      Minimum Device Depth (in.) 4
      Shipping Dimensions (hwd / in.) 78.00 x 30.50 x 43.00
      Shipping Weight (lbs.) 365.00
      Unit Weight (lbs.) 315
      Color Black
      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000
      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250
      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75
      Grounding Lug Front and Back door frames
      Built-in Cable Management No
      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating
      Approvals EIA/ECA-310-E
      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSR42UBWD
    • TermékcsaládRack Enclosures
    • TermékcsoportTop 3 Rack Enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-08
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)78.5
    • Szélesség (hüvelyk)29.53
    • Mélység (hüvelyk)43
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (font)365
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - IT felszelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC kód3912
    • Uniclass 2015 kódEn_70_30
    • Uniclass 2015 leírásElectricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Utilities
    • OmniClass szám23-35 31 27
    • OmniClass névPower Distribution Units
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution