Termékek közzététele
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Heavy-duty rack houses, organizes and secures large AI servers used in edge computing, enterprise and other mission-critical IT applications.

    Specifikáció
      • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
      • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
      • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
      • 54 in. depth offers extra space for large servers, cables and cable managers
      • Provides physical equipment and media security needed for PCI DSS compliance
      • 5-year limited warranty
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSRH42UWDP54
    • TermékcsaládRack Enclosures
    • TermékcsoportTop 3 Rack Enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - IT felszelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódEn_70_30
    • Uniclass 2015 leírásElectricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Utilities
    • OmniClass szám23-35 31 27
    • OmniClass névPower Distribution Units