Termékek közzététele
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Heavy-duty rack houses, organizes and secures large AI servers used in edge computing, enterprise and other mission-critical IT applications.

      Specifikáció
        • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
        • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
        • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
        • 46 in. depth designed to accommodate large network and edge computing equipment
        • Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow
        • 5-year limited warranty
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóSRH42UWDPWD8
      • TermékcsaládRack Enclosures
      • TermékcsoportTop 3 Rack Enclosures
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2024-11-15
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAcél
      • Másodlagos anyagAcél
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeKína
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaElektronika - IT felszelések
      • IFC besorolásFelszerelési elem
      • Uniclass 2015 kódEn_70_30
      • Uniclass 2015 leírásElectricity distribution and transmission entities
      • CSI MasterFormat 2014 kód33 80 00
      • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Utilities
      • OmniClass szám23-35 31 27
      • OmniClass névPower Distribution Units