Termékek közzététele
Nita Kitchen Mixer
Nita Kitchen Mixer
    E.C.A. Serel

    Nita Kitchen Mixer

    E.C.A. Nita Kitchen Mixer

    Specifikáció
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 7,3 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító102118080EX
    • TermékcsaládE.C.A. Nita
    • TermékcsoportSink Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)373
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)237
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures