Termékek közzététele
Luna Sliding Rail Hand Shower Set - 1 Function
Luna Sliding Rail Hand Shower Set - 1 Function
    E.C.A. Serel

    Luna Sliding Rail Hand Shower Set - 1 Function

    E.C.A. Luna Sliding Rail Hand Shower Set - 1 Function

    Specifikáció
    • • Single function hand shower, lime crushing, Ø 95 mm • Fully chrome-plated metal shower bar • Soap holder on sliding rail system • 150 cm anti twist clamped flexible hose • Flow rate: 9.7 l/min • Bar width: 19mm • Localization product codes are available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító102146028EX
    • TermékcsaládE.C.A. Shower Sets
    • TermékcsoportShower Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)636
    • Szélesség (mm)148
    • Mélység (mm)55
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.75
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures