Termékek közzététele
Frinedly  Cistern 6748
E.C.A. Serel

Frinedly Cistern 6748

SEREL Friendly Cistern 6748
Specifikáció
  • •SEREL Hygiene+
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6748
  • TermékcsaládSEREL Friendly
  • TermékcsoportCistern
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)390
  • Szélesség (mm)355
  • Mélység (mm)125
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)11.63
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste