Termékek közzététele
I_FLUX
Ecomess

I_FLUX

The I_FLUX water meter is an electronic residential water meter equipped with a radio communication module and an LCD screen enclosed in a compact housing. Produced in versions for cold water and hot water in diameters DN15 and DN20. 

water meter, single jet, domestic, radio, smart 

Specifikáció
    • Remote reading of measurement data without having to enter the apartments via the Wireless M-Bus 868 MHz communication module; AMR
    • Internal memory that stores data from the last 18 monthly readings;
    • Built-in alarms for external magnetic field interference, permanent lack of water consumption and leakage;
    • 7 Years battery life;
    • Compact and aesthetic appearance of the devices;
    • Polish product
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítói-flux
  • TermékcsaládWODOMIERZ
  • TermékcsoportWATER METER
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)63
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagComposite
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
  • ETIM-kódEG000045
  • ETIM-névMeters
  • Uniclass 2015 kódPr_80_51_51_97
  • Uniclass 2015 leírásWater meters
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 71 36
  • CSI MasterFormat 2014 névTurbine Flow Meters
  • OmniClass szám23-39 21 13
  • OmniClass névWaterflow Controls