Termékek közzététele
Super G™ B
Ecophon

Super G™ B

For applications where the minimum possible overall depth of system is required and where there is risk of high mechanical impact. The tiles are bonded edge-to-edge directly to the soffit surface, creating a ceiling with a smooth appearance. The bevelled edges create a narrow groove between each tile. The tiles are not demountable. The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible surface is a strong glass fibre fabric and the back of the tile is covered with glass tissue. The edges are painted. The weight is approximately 5 kg/m². Ecophon recommend Connect Absorber Glue for a quick and easy installation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító39760
  • TermékcsaládModular ceilings
  • TermékcsoportSuper G
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-01-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • UNSPSC névSuspended ceiling systems
  • UNSPSC kód30161604