Termékek közzététele
Ecophon Akusto™ Wall C
Ecophon

Ecophon Akusto™ Wall C

Ecophon Akusto™ Wall C has a concealed grid and bevelled edge to create a narrow groove between each panel.

Available in a variety of surface options. Excellent room acoustic properties are achieved when this wall absorber is paired with a 

sound absorbing ceiling.

  • Absorption class A
  • Painted edges, front surface partly covering the long edges
  • Stylish wall panel solution using several panels next to each other

    For projects where environmental excellence is a priority, Ecophon offers you the Plant option, specifically designed to maximise the contribution of the ceiling to green building certification schemes. Our Plant panel range features bio-based materials, an industry-low CO2 footprint and the lowest indoor air emissions, with the Eurofins Indoor Air Comfort Gold certification.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóakusto-wall-c
    • TermékcsaládVertical applications
    • TermékcsoportAkusto
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2021-03-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveggyapot
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • UNSPSC névAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC kód30161601
    • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Insulation
    • OmniClass szám23-15 13 19 35
    • OmniClass névAcoustical Wall Treatment