Termékek közzététele
Sombra™ A
Ecophon

Sombra™ A

For applications requiring a dark ceiling having low light reflection and good sound absorbing properties. Ecophon Sombra A has an exposed grid system. Each tile is easily demountable. The system consists of Ecophon Sombra A tiles and Ecophon Connect grid systems, with an approximate weight of 3 kg/m² (4 kg/m² with Ecophon Extra Bass). The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible surface is a matt black batch painted glass tissue and the back of the tile is covered with glass tissue. The edges are natural. To improve absorption in the low frequency range, Ecophon Extra Bass can be installed on top of the suspended ceiling. For best performance and system quality, use Ecophon´s matt black Connect grid and accessories. The grid is manufactured from galvanized steel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeco_som_a
  • TermékcsaládModular ceilings
  • TermékcsoportSombra
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-01-11
  • Verziószám5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveggyapot
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • UNSPSC névAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC kód30161601
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
  • OmniClass szám23-15 13 21
  • OmniClass névCeiling Panels