Termékek közzététele
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle Wall

    Ecophon Solo™ Baffle Wall are acoustic solutions for walls. Solo Baffle Wall are suitable in buildings where you want to express design and have freedom to create patterns with different sizes and colours. 

    With Connect™ Baffle wall fixing you will easily attach the baffle to the wall. The systems consist of Ecophon Solo™ Baffle/anchor and Connect™ Baffle wall fixing with an approximate weight of 1-2 kg/m. 

    The baffles are manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted. Ecophon Solo™ Baffle Wall are easily demountable systems.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósolo-bafflewall
    • TermékcsaládFree hanging units and baffles
    • TermékcsoportSolo
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-06-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveggyapot
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névCeiling panels
    • UNSPSC kód30161602
    • Uniclass 2015 kódPr_65_67_78
    • Uniclass 2015 leírásSound attenuators
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
    • OmniClass szám23-15 13 21
    • OmniClass névCeiling Panels

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia