Termékek közzététele
AQUALOOP Greywater Reuse, Large Commercial 6XGW5400L to 9XGW5400L (8.640-12.857 GPD)

AQUALOOP Greywater Reuse, Large Commercial 6XGW5400L to 9XGW5400L (8.640-12.857 GPD)

AQUALOOP packaged greywater reuse systems in this size range (average 9,000 to 13,000 gallons per day) use Intewa Connect controllers which have a touch screen interface with connectivity to building management systems and full-time remote monitoring and control for maintenance personnel. The controller runs all MBR functions including fully automatic membrane cleaning, filtration, and tank level controls. External pumps with VFD transfer filtered water to the holding tank and perform membrane backwash.

Specifikáció
  • water management, grey water, gray water 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaqualoop-6xgw5400l-to-9xgw5400l-large-commercial-8-640-12-857-gpd
  • TermékcsaládAQUALOOP
  • TermékcsoportLarge Commercial
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódSs_55_70_97_35
  • Uniclass 2015 leírásGrey water reclamation systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 07 53
  • CSI MasterFormat 2014 névPackaged Wastewater Treatment Equipment
  • OmniClass szám23-27 55 11 11
  • OmniClass névWater Filters