Termékek közzététele
Indoor ST - Easy Roll - Flooring
Edgewood Group

Indoor ST - Easy Roll - Flooring

Indoor ST Easy Roll is our Indoor ST turf system featuring DuraPlay backing for loose lay removal applications. The textured 40 oz. polyethylene offers an excellent ball roll and provides superior wear resistance with much less abrasive surface than nylon or polypropylene. Stick on Velcro Strips can be used to hold seams together and allow for easy installation and removal.
Specifikáció
  • backingduraplay backing
    colour9 colours
    divisionathletics
    environmentroll
    face materialpolyethylene
    face styleturf
    face weight1356 g/sq. m. (40 oz./sq. yd.)
    perfect forindoor fields, training facilities
    roll sizes15' x 50', 15' x 100'
    thickness9/16 in. (14.5 mm.)
    total weight2.15 kg./sq. m. (0.44 lbs./sq. ft.)
    warranty time8 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóIndoor-ST-Easy-Roll-Flooring
  • TermékcsaládFlooring
  • Termékcsoportindoor, surface mount
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText