Termékek közzététele
LCS-350 4m
edilon)(sedra

LCS-350 4m

Where rail meets road the edilon)(sedra Corkelast® LCS (Level Crossing System) is a unique solution bringing together elastically supported rails with stable constructed roadways.

Combining the powerful features of edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) with a standardized prefabricated edilon)(sedra LCS Concrete Slab, the system forms a monolithic unit of track, rail fastening and roadway, enabling road vehicles to safely cross the railway on the same level, while ensuring the highest degree of durability.

The continuous rail support eliminates variation in support stiffness, which is an advantage over discrete rail supports. It improves wheel-rail interaction and decreases wear rates.

The concrete slab with its substantial mass and its continuous support works as an absorber for low and mid frequency vibrations caused by rail and road traffic. It reduces noise and vibration radiation, which is particularly important in urban areas.

Specifikáció
  • edilon)(sedra LCS-350 Concrete Slab for level crossings, 4 m, track gauge 1435 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólcs-350-4m
  • TermékcsaládLCS
  • TermékcsoportLevel Crossing System
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2026-05-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Tervezés helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Vasút
  • IFC besorolásFödém
  • ETIM-kódEC010130
  • ETIM-névConcrete tie for embedding rail
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_14_16
  • Uniclass 2015 leírásConcrete solid slabs
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névPrecast Concrete Slabs
  • OmniClass szám23-13 21 11 11
  • OmniClass névConcrete Blocks

Termék elérhetősége

Óceánia Európa Afrika
Ausztrália
Belgium
Dél-afrikai Köztársaság
Új-Zéland
Dánia
Egyesült Királyság
Hollandia
Norvégia
Svédország