Termékek közzététele
LCS-400 ADIF + ERS HR 54E1-SS 1:20
LCS-400 ADIF + ERS HR 54E1-SS 1:20
    edilon)(sedra

    LCS-400 ADIF + ERS HR 54E1-SS 1:20

    This is a combined example of the edilon)(sedra LCS-400 ADIF precast concrete slab with an edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System). In this case an ERS HR 54E1-SS 1:20 142-149 is shown as the rail system.

    This configuration is represented in the model with two slabs of 4 m length each, which are arranged sequentially. In its channels, the ERS system previously mentioned is installed. The joint sealant between the slabs is not represented, as it will be defined according to the specific project requirements.

    Specifikáció
    • edilon)(sedra LCS-400 ADIF precast slab with ERS HR 54E1-SS 1:20

      4 m slab example

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólcs-400-adif-ers-hr-54e1-ss-1-20
    • TermékcsaládLCS x ERS
    • TermékcsoportLevel Crossing System + Embedded Rail System
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2026-05-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Vasút
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódSs_25_36_70
    • Uniclass 2015 leírásRailway crossing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód34 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRailway Construction
    • OmniClass szám23-39 15 00
    • OmniClass névRailways

    Termék elérhetősége

    Európa
    Spanyolország