Termékek közzététele
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBD

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBD

X-FOAM® HBD is an indigo blue thermal insulation board made ofextruded polystyrene foam, with extrusion skin and 4 butt edges. The boards have nominal compressive strength values of ≥ 300 kPa and are 600 mm wide, 1250 mm long and 30 to 100 mm thick. X-FOAM® HBD has a fire classification of EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1.

APPLICATIONS WITH X-FOAM® HBD: non-treadable inverted roof; flat roof; green roof; sloped roofs with ventilated gap below membrane; ventilated walls; suspended floor; radiant floor

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóx-foam-hbd
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-19
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből