Termékek közzététele
Manual Pull Stations
Edwards

Manual Pull Stations

4.7/5 csillag4.7(24 vélemény)
Overview
The SIGA-270 and SIGA-278 series Manual Pull Stations are part of EST’s Signature Series system. The SIGA-270 Fire Alarm Manual Pull Stations feature our very familiar teardrop shape. They are made from die-cast zinc and finished with red epoxy powdercoat paint complemented by aluminum colored stripes and markings. With positive pull-lever operation, one pull on the station handle breaks the glass rod and turns in a positive alarm, ensuring protection plus fool-proof operation. Presignal models (SIGA-270P) are equipped with a general alarm (GA) keyswitch for applications where two stage operation is required. The up-front highly visible glass rod discourages tampering, but is not required for proper operation.

EST’s double action single stage SIGA-278 station is a contemporary style manual station made from durable red colored lexan. To initiate an alarm, first lift the upper door marked “LIFT THEN PULL HANDLE”, then pull the alarm handle.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóedwards-utc-011
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeMexikó
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásRiasztó
  • ETIM-kódEC001763
  • ETIM-névFire detector
  • UNSPSC névFire alarm systems
  • UNSPSC kód46191505
  • Uniclass 2015 kódSs_75_50_28_29
  • Uniclass 2015 leírásFire detection and alarm systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 31 53.13
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Alarm Pull Stations
  • OmniClass szám23-29 29 11 11
  • OmniClass névAddressable Fire Alarm Pull Stations
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok