Termékek közzététele
EFA-STT® CR max. 4000 x 5000mm (door type 675) Special Door Cleanroom
EFA-STT® CR max. 4000 x 5000mm (door type 675) Special Door Cleanroom
EFA-STT® CR max. 4000 x 5000mm (door type 675) Special Door Cleanroom
    EFAFLEX

    EFA-STT® CR max. 4000 x 5000mm (door type 675) Special Door Cleanroom

    (675) EFA-STT® CR 

      • Spiral variants: Round spiral (675R)
      • The door leaf consists of 70% crystal-clear acrylic glass
      • High airtightness
      • Also suitable for material locks
      • Opening speed up to 3.0 m/s
      • Closing speed up to 0.75 m/s
      • Up to 200,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes up to w=4,000 mm x h=5,000 mm


    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócr-stt-l-4000x5000
    • TermékcsaládSeries CR
    • TermékcsoportSRT-STT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)5000
    • Szélesség (mm)4000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névMetal doors
    • UNSPSC kód30171505
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 leírásIndustrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSpecial Function Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 25
    • OmniClass névOverhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors