Termékek közzététele
High-speed spiral door EFA-SST®-L Secure
High-speed spiral door EFA-SST®-L Secure
High-speed spiral door EFA-SST®-L Secure
High-speed spiral door EFA-SST®-L Secure
    EFAFLEX
    Archivált

    High-speed spiral door EFA-SST®-L Secure

    The safest high-speed door globally. EFA-SST®-L Secure is truly the first patented, intruder resistant high-speed door certified to resistance class RC4 worldwide. This spiral- door is effectively serving to increase protection of possessions, property and your real assets: your people. Despite the high security standards, work processes, as you´d expect, remain fast and efficient.

    Specifikáció
    • Resistance class RC4 acc. To DIN 1627, Infrared light curtain, locks automatically after each operating cycle, opening speed up to 1m/s, up to 250.000 operating cycles p.a., patented technology, tested and certified by IFT institute, appointed in police directory for approved and certified burglary-resistant products

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhigh-speed-spiral-door-efa-sst-l-secure
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)5000
    • Szélesség (mm)4000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névMetal doors
    • UNSPSC kód30171505
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_37
    • Uniclass 2015 leírásHigh security doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 névSecurity Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 13
    • OmniClass névMetal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors