A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

EFG Archie, Chair Plastic swivel base

Egyedi azonosító: efgarchie_chair_plastic_swivel_base
Gyártó: EFG
Termék család: Furniture
Termék csoport: Seating
Publikálás dátuma: 2018-04-26
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (14)
EFG Archie has a clean and timeless but still modern design. This series of chairs is flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a chair from the EFG Archie family you are presented with a wide choice of standard colours for the seat shells and fabrics that will help you create a truly personalized work environment. The model with four legs is stackable, linkable and suspendable.


Elsődleges anyag: Plastic
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Bútor - Fotelek, székek és padok
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Leírás: Furniture
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-12
Uniclass 2.0 Leírás: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Furnishings
OmniClass szám: 23-21 00 00
OmniClass cím: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II kód: E
CSI UniFormat II cím: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Név Érték
Leg Material Metal
Material Plastic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Plastic

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.