A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

EFG Mingle Sofa with Armrests, Normal Back, 3 Seater, wooden legs

Egyedi azonosító: EFGMINGLE_SEMS3AW
Gyártó: EFG
Termék család: Furniture
Termék csoport: Seating
Publikálás dátuma: 2018-11-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (12)
EFG Mingle is a multifunctional and modular seating system designed to enhance its surroundings and inspire creative expression. You can shape and build it as you want ande the combinations are almost infinite.

- Metal base: chrome (90) or painted in black structure (24)
- Upholstered inside and outside
- In- and outside can be upholstered in different coloured fabric from the same fabric family. See EFG's fabric range and price list
- Module dimensions: see overview
- Eco-labelled according to current industry standards
- Tested in accordance with EN standards for seating. Test methods from: EN 1728: 2012, EN 1022: 2005, EN 16139: 2013 and EN 1021-1
- Designer: KnudsenBergHindenes


Elsődleges anyag: Fabric
Másodlagos anyag: Metal
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Bútor - Fotelek, székek és padok
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Leírás: Furniture
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-12
Uniclass 2.0 Leírás: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Furnishings
OmniClass szám: 23-21 00 00
OmniClass cím: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II kód: E
CSI UniFormat II cím: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Név Érték
Bench Material Fabric
Leg Material Wood
Seat Material Fabric

BIMobject®