A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Nova 4 Wooden legs High Back

Egyedi azonosító: LNOVH
Gyártó: EFG
Termék család: EFG Seating
Termék csoport: Nova
Publikálás dátuma: 2019-07-12
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (12)
EFG Nova has a clean and timeless design suitable anywhere in the office where conversation and cooperation are in focus. This series of chairs are flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a chair from the EFG Nova family you are presented with a wide choice of standard colours, materials and seat shells that will help you create a truly personalized work environment. Stackable, linkable and suspendable.

Seat shell in black or white HPL laminate, natural or black stained ash, natural oak or upholstered. Swivel base or metal legs/sledge. Metal frame for 4 leg chair, chair with armrest and armchair is Ø 16 mm. Metal frame for chair with sled base is Ø 11 mm. Lacquered in dark grey metallic structure (26), black (52), white (53) or chrome (90). Stackable. Chair with armrests is hangable on tables. Accessories: Felt pads. Guarantee: 5 years liability for defects resulting from faulty design, materials or workmanship. Tested according to: EN 16139 level 1, EN 1728 and EN 1022.


Elsődleges anyag: Fabric
Másodlagos anyag: Wood
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Bútor - Fotelek, székek és padok
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8222
Uniclass 1.4 Leírás: Chairs
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-12
Uniclass 2.0 Leírás: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_50_12
Uniclass 2015 Leírás: Chairs, seats and benches
NBS Reference Kód: 31-12
NBS Reference Leírás: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Chairs
OmniClass szám: 23-21 23 13 11
OmniClass cím: Residential Chairs
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Név Érték
Leg Material Wood
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Wood

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.