Termékek közzététele
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
    eibho

    GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing

    Embedded glass railing system that maximizes transparency. Complete integration, clean aesthetics, and structural performance for all types of projects.

    Glass railing system with interior mounting AP 200 or offset mounting AP 200 SPECIAL, both featuring a concealed base profile beneath raised flooring or pavement.

    Perfect for projects where no visible profile components are desired from the outside, ensuring maximum visual clarity.

    Specifikáció
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGARDA-AP-200-SPEIAL-Linear-Railing
    • TermékcsaládGARDA EIBHO by Aluvetro
    • TermékcsoportGARDA AP
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-12-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 leírásAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Afrika