Termékek közzététele
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
    eibho

    GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing

    Glass railing with front mounting. Minimalist design, maximum usable surface, and high technical performance.

    Glass railing system with front mounting to support (FS) or in its FS 200 SPECIAL variant, featuring offset mounting and a concealed profile beneath raised flooring or pavement.

    Perfect for projects where maximum visual clarity, space optimization, and complete concealment of profiles are desired.

    Specifikáció
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGARDA-FS-200-SPECIAL-Linear-Railing
    • TermékcsaládGARDA EIBHO by Aluvetro
    • TermékcsoportGARDA FS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-12-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 leírásAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Afrika