Termékek közzététele
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
    eibho

    GARDA LAMINATE Glass Canopies

    LAMINA is a suspended glass canopy system that combines minimalist design, efficient protection, and advanced technical solutions.

    With thermally toughened glass, precise glass adjustment, and customizable profiles, it guarantees strength, watertightness, and adaptability to each project.


    Specifikáció
      • Conforms to the Spanish Technical Building Code (CTE).
      • Maximum projection of 1300 mm for ideal coverage.
      • Quick and easy installation.
      • Ideal for: main entrances, public buildings, shops, and private homes.
      • Available thicknesses:
        • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
        • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
        • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGARDA-LAMINATE-GLASS-CANOPIES
    • TermékcsaládGARDA EIBHO by Aluvetro
    • TermékcsoportGARDA LAMINATE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 leírásAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Afrika