Termékek közzététele
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
    eibho

    GARDA MINI Railing

    Compact, precise, and safe. The ideal solution for parapets, walls, or balustrades, with installation from the inside and a minimal visibility profile.

    GARDA MINI is an optimized option for projects that require direct fixing to a wall or parapet, with a reduced profile and interior adjustment. Its use is particularly suitable for renovations, staircases, historic buildings, or spaces with height restrictions.

    Specifikáció
    • Verified structural resistance:

      • 0.8 kN/m → residential and general use
      • 1.6 kN/m → public and commercial areas
      • 2.0 kN/m → reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGARDA-MINI-RAILING
    • TermékcsaládGARDA EIBHO by Aluvetro
    • TermékcsoportGARDA MINI
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 leírásAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Afrika