Termékek közzététele
GARDA ONE Railing
GARDA ONE Railing
GARDA ONE Railing
GARDA ONE Railing
    eibho

    GARDA ONE Railing

    Compact, precise, and adaptable. An option for projects that combine interior installation, structural functionality, and efficient design

    GARDA ONE is a versatile solution for projects that require interior installation, without the need for exterior access, with a compact, visible, and continuous profile. Ideal for new construction, renovations, or refurbishments where a balance between technical design, agility, and structural performance is sought.

    Specifikáció
    • Verified structural resistance:

      • 0.8 kN/m → residential and general use
      • 1.6 kN/m → public and commercial areas
      • 2.0 kN/m → reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGARDA-ONE-RAILING
    • TermékcsaládGARDA EIBHO by Aluvetro
    • TermékcsoportGARDA ONE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 leírásAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Afrika