Termékek közzététele
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 200 Linear Railing

    Glass railing with visible profile. Safety, design, and versatility.

    The GARDA SP 200 and SP 200 SPECIAL systems, with spaced fixings, are aluminum and glass railings designed for surface installations (SP), ideal for new construction, renovation, or restoration projects.

    Perfect for projects requiring visible profiles and easy integration with other architectural elements.

    Specifikáció
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGARDA-SP-200-Linear-Railing
    • TermékcsaládGARDA EIBHO by Aluvetro
    • TermékcsoportGARDA SP
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 leírásAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Afrika