Termékek közzététele
GARDA SP 300 Linear Railing
GARDA SP 300 Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 300 Linear Railing

    High-strength glass railings. Reinforced solutions for maximum safety and technical performance

    GARDA SP 300 offers a high-performance solution for projects requiring reinforced safety, structural stability, and integrated aesthetics.

    With interior, front, or floor installation options, it is ideal for environments where regulations and functionality demand the highest technical standards.

    SP 300: floor mounting with visible profile

    Specifikáció
    • Resistance according to application:

      • Safety test over 3.0 kN/m → 4.5 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGARDA-SP-300-Linear-Railing
    • TermékcsaládGARDA EIBHO by Aluvetro
    • TermékcsoportGARDA SP
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 leírásAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Afrika