Termékek közzététele
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing BAR

    Vertical composition with perimeter frame and vertical bars, adaptable to projects that combine protection, ventilation, and customized solutions.

    The MODULAR 2.0 version with bars reinterprets traditional aesthetics from an updated perspective, with 20×20 mm vertical profiles and an anti-rotation system, integrated into a stylish and resistant frame. A versatile solution for outdoor applications or security elements where partial transparency and visual continuity of protection are required.

    Options: Modular Bars SP, FS, and FS Up

    Specifikáció
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


      Frame with 20×20 mm vertical bars

        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóMODULAR-2-0-BAR
      • TermékcsaládMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • TermékcsoportBAR
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2026-01-19
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAlumínium
      • Másodlagos anyagÜveg
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
      • IFC besorolásKorlát
      • Uniclass 2015 kódPr_25_30_36_03
      • Uniclass 2015 leírásAluminium handrails
      • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
      • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
      • OmniClass névRailing

      Termék elérhetősége

      Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Afrika