Termékek közzététele
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing GLASS

    Lightweight and resistant structure that integrates glass and aluminum into a functional, aesthetic, and industrialization-ready assembly.

    The MODULAR 2.0 line in its glass version offers a floor or front installation solution that combines transparency, structural strength, and professional finishes. Its modular nature allows for efficient manufacturing and adaptability to demanding architectural projects.

    Options: Modular Glass SP, FS, and FS UP

    Specifikáció
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 55.2 (SP/FS UP) or 66.2 (FS)

      Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMODULAR-2-0-GLASS
    • TermékcsaládMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
    • TermékcsoportGLASS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 leírásAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Afrika