Termékek közzététele
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing PANEL

    Enveloping composition with aluminum panel and stylish frame. Privacy, resistance, and high level of customization.

    The MODULAR 2.0 version with panel incorporates a metal exterior cladding that provides a compact, uniform, and contemporary look. Its modular construction allows you to work with independent pieces that can be pre-assembled and adjusted on site according to each need.


    Options: Modular Sheet Metal SP, FS, and FS UP


    Specifikáció
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóMODULAR-2-0-PANEL
      • TermékcsaládMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • TermékcsoportPANEL
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2026-01-26
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAlumínium
      • Másodlagos anyagÜveg
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
      • IFC besorolásKorlát
      • Uniclass 2015 kódPr_25_30_36_03
      • Uniclass 2015 leírásAluminium handrails
      • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
      • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
      • OmniClass névRailing

      Termék elérhetősége

      Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Afrika