Termékek közzététele
MIT-Stainless Steel Accumulation Tanks-104/5004

MIT-Stainless Steel Accumulation Tanks-104/5004

Accumulation tanks are equipments, which heat and store water via an external heating source. Accumulation tanks keep the water as heat as coming through heat exchanger, solar energy, heat pump, fuel boiler, etc.. Especially in areas where boilers are of insufficient volume; therefore, accumulation tanks used alongside the heat exchangers to providee effective solutions.

Specifikáció
  •                                                              MIT 104-164-204-304-404-504

    Volume: 100LT to 5000LT

    Maximum Operating Temperature: 90°C

    Design Temperature: 100°C

    Maximum Operating Pressure: 8 Bar

    Insulation: 50mm SOFT PU Vinlex Cover

    Material: AISI 304- Stainless Steel




Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómit-accumulation-tanks
  • TermékcsaládAccumulation Tank
  • TermékcsoportAccumulation Tanks
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2025-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStainless steel 304
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
  • IFC besorolásTartály
  • ETIM-kódEC010184
  • ETIM-névBoiler storage tank
  • Uniclass 2015 kódPr_60_50_96_84
  • Uniclass 2015 leírásStainless steel tanks
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia