Termékek közzététele
MIT MB-04 - Brazed Heat Exchanger

MIT MB-04 - Brazed Heat Exchanger

In applications where tightness is crucial and/or very high temperatures are involved, MIT Brazed Heat Exchangers are used instead of classic gasketed exchangers. Brazed exchangers are utilized as evaporators and condensers in cooling units, and as instantaneous heaters in heating applications.

Specifikáció
  • Pressure vessel codes: PED (2014/68/EU)

    Plate Material: 304/316L

    Plate Thickness: 0.35 mm

    Operating Temperature: 30/45

    Design Pressure: 30/45 (bar)

    Test Pressure: 52/78 (bar)

    Heat Trasnfer Area Per Plate: 0.026 m²

    Connection Type: Flanged / Thread / Welded

    Sealing Material: Copper

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómit-mb-04-brazed-heat-exchanger
  • TermékcsaládHeat Exchanger
  • TermékcsoportBrazed Heat Exchanger
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)317
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStainless steel 316
  • Másodlagos anyagStainless steel 304
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Heat Exchanger
  • IFC besorolásHőcserélő
  • ETIM-kódEG015220
  • ETIM-névHeat exchangers

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia