Termékek közzététele
Exterior door ASCOT 300
Exterior door ASCOT 300
Exterior door ASCOT 300
Exterior door ASCOT 300

    Exterior door ASCOT 300

    3.5/5 csillag3.5(6 vélemény)

    An exterior door from Ekstrands superior insulation ability with a U-value of 0.73W/(m²K). With our Passiv91 construction it is possible to get a U-value of 0,58W/(m²K) .

    The product consists of advanced material combinations that have decades of development behind them.

    The latest technology is used in manufacturing and each door is manually made by skilled craftsmen.

    The materials of the door leaf is weatherproof and all wooden details are primed with linseed oil, these are some details of the manufacturing process that makes an exterior door from Ekstrands unique.

    No solvents or environmental hazards are used in the manufacture. When choosing an exterior door from Ekstrands you’re making the best choice for the environment.

    Ekstrands offer full warranties even on black and dark coloured doors.

    Specifikáció
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóexterior-door-model-ascot-300
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportAscot
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Németország
    Norvégia
    Svédország