Termékek közzététele
Folding Patio Wood (Europa68 profile)
Folding Patio Wood (Europa68 profile)
Folding Patio Wood (Europa68 profile)
Folding Patio Wood (Europa68 profile)
Folding Patio Wood (Europa68 profile)

    Folding Patio Wood (Europa68 profile)

    3.8/5 csillag3.8(8 vélemény)

    With Ekstrand's folding window, you can open up more than five meters of the facade. Our folding windows are delivered from 1.6 meters wide up to 5.5 meters and 2.5 meters in height. The frames are pushed on the inside and a number of different opening options are adapted to the dimensions. See some options for opening options under the System tab. Just like balcony doors, folding windows are supplied with full glass as standard. Options in the form of fillings, posts and various astragal alternatives mean that the folding sections can be adapted as needed. Open up the wall and turn the interior into a outdoor area when the weather allows. Can also be delivered with aluminum cladding on the outside, see Folding windows wood / aluminum.

    Specifikáció
    • Our folding windows are as well insulated as ordinary windows. Strong constructions and advanced fitting systems mean that large areas can be opened up.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófolding-patio-wood-europa68-profile
    • TermékcsaládWindows
    • TermékcsoportFolding Patio
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-08-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Folding windows

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Németország
    Norvégia
    Svédország