Termékek közzététele
Outwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

Outwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

3.4/5 csillag3.4(8 vélemény)

Ekstrand's I-frame is a construction that integrates the frame into the wall. With the I-frame you get a simple and minimalistic environment, perfect for stylish interiors.

The I-frame is a further development of Ekstrand's popular and proven PS-frame. Its visible profile is identical to the PS-frame. The I-frame is developed to be an integrated part of the wall. It is completely made of wood and has hidden, adjustable hinges of high quality. The I-frame is an option that is available for any interior door from Ekstrand's TYPE 1 range.

Specifikáció
  • The outer dimensions of the I-frame are 936x2113 mm for standard M9x21 (825x2040 mm door leaf). It is intended for concealed mounting in a 118 mm wall consisting of 70 mm rule and surface layer of plasterboard on OSB board. Delivered as standard with comfort-enhancing and sound-absorbing sealing strip.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítói-frame-out
  • TermékcsaládDoors
  • TermékcsoportInterior Doors
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-09-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2113
  • Szélesség (mm)936
  • Mélység (mm)118
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)40
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • ETIM-kódEC003535
  • ETIM-névInterior door (complete with frame)

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Németország
Norvégia
Svédország