Termékek közzététele
Electrolux BI Coffee machine 46*60 Black Line Matt Black
Electrolux

Electrolux BI Coffee machine 46*60 Black Line Matt Black

4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)
Built-In Electrolux Black Line design Coffee Machine (46 cm * 60 cm, Colour : Matt Black) Your at-home barista You can enjoy delicious coffee from the comfort of your own home with the 900 Coffee Machine. Easily prepare everything from espresso to cappuccino – just select a type of coffee and the machine will do the rest with barista-level perfection. Electrolux Design We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs
Specifikáció
  • KBC65T 942401551 KBC65T 942401551
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóElectrolux_BI_Coffee-machine_46-60-Black-Line-Matt-Black
  • TermékcsaládMatt black collection
  • TermékcsoportElectrolux
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)455
  • Szélesség (mm)595
  • Mélység (mm)361
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Nettó tömeg (kg)23
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • IFC besorolásTárgy
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Kitchen Appliances