A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Electrolux FI 45 Dish Washer Fixed Door

Egyedi azonosító: Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Fixed-Door
Gyártó: Electrolux
Termék család: Dish Washer
Termék csoport: Fully Integrated Dish Washer
Publikálás dátuma: 2019-06-11
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Electrolux Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Fixed Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

ESL94201LO 911079044 , ESL94201LO 911079044 , ESL94200LO 911079012 , ESL94200LO 911079043



Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás: Object
Uniclass 1.4 Kód: L7231
Uniclass 1.4 Leírás: Dishwashers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Leírás: Dishwashers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Leírás: Dishwashers
NBS Reference Kód: 35-14-24
NBS Reference Leírás: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 kód: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Commercial Dishwashers
OmniClass szám: 23-21 23 25
OmniClass cím: Residential Dishwashers
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Russia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Név Érték
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®