Pure 4X Water PurifierPure 4X Water PurifierPure 4X Water PurifierPure 4X Water PurifierPure 4X Water Purifier
Előző képek
Következő képek

Pure 4X Water Purifier

Electrolux Pure 4X PE12A water purifier fills your cup up 4 times faster. Acqua Pure technology reduces chlorine, odors and other particles in water. It also controls the microbiological levels of your water.

Modern and compact designed, it seamlessly blends into any environment with 4 color options. Touch panel uses leds to choose water temperature and to sinalize filter saturation.

Filter change is simple and easy, every 3000 liters or 6 months of use. Non-slip rubber feet and removeable tray also makes cleaning easier.

Specifikáció




  • Plastic Finishing

    Natural or Cold Water Yes

    Height (cm) 35

    Height (packed) (cm) 38.3

    Articulate outlet No

    Tank Capacity (L) 0.8

    Removable Water Collector Yes

    Consumption (Kw) -

    Package Content Product + Accessories

    Color Blue

    EAN13 7909569346112

    Eliminates odors and impurities Yes

    Purification Stages 3

    Easy Filter Change Yes

    Continuous Flow Yes

    Frequency (Hz) 50/60

    12 Month Warranty

    Free Installation No

    Width (cm) 16

    Width (wrapped) (cm) 25.6

    Saturated Filter Indicator Light Yes

    Model (code) PE12A

    Blue Touch Panel No

    Non-Slip Rubber Feet Yes

    Gross weight (kg) 5.3

    Net weight (kg) 4.3

    PNC 946521580

    Water Pressure (mca) 4 to 40

    Depth (cm) 42

    Depth (packed) (cm) 42.3

    Ultraviolet Purification No

    Water Cooling Yes

    SKU (Commercial Code) 09140GBC007

    Wall Mounting Brackets No

    Electronic Technology

    Voltage (V) 127/220

    PP+GAC Filter Type



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPE12A
  • TermékcsaládAppliances
  • TermékcsoportPurifiers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeBrazília
  • Gyártás helyeBrazília
  • Nettó tömeg (kg)5.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Készülékek
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • Uniclass 2.0 kódPR-30
  • Uniclass 2.0 leírásFilters
  • Uniclass 2015 kódSL_45_10_23
  • Uniclass 2015 leírásDomestic kitchens
  • NBS referencia kód30-96
  • NBS referencia névWater Filters And Strainers

Termék elérhetősége

Dél Amerika
Brazília