Termékek közzététele
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier

    Pure 4X Water Purifier

    4.7/5 csillag4.7(22 vélemény)

    Electrolux Pure 4X PE12B water purifier fills your cup up 4 times faster. Acqua Pure technology reduces chlorine, odors and other particles in water. It also controls the microbiological levels of your water.

    Modern and compact designed, it seamlessly blends into any environment with 4 color options. Touch panel uses leds to choose water temperature and to sinalize filter saturation.

    Filter change is simple and easy, every 3000 liters or 6 months of use. Non-slip rubber feet and removeable tray also makes cleaning easier.

    Specifikáció
    • Plastic Finishing

      Natural or Cold Water Yes

      Height (cm) 35

      Height (packed) (cm) 38.3

      Articulate outlet No

      Tank Capacity (L) 0.8

      Removable Water Collector Yes

      Consumption (Kw) -

      Package Content Product + Accessories

      Color White

      EAN13 7909569346099

      Eliminates odors and impurities Yes

      Purification Stages 3

      Easy Filter Change Yes

      Continuous Flow Yes

      Frequency (Hz) 50/60

      12 Month Warranty

      Free Installation No

      Width (cm) 16

      Width (wrapped) (cm) 25.6

      Saturated Filter Indicator Light Yes

      Model (code) PE12B

      Blue Touch Panel No

      Non-Slip Rubber Feet Yes

      Gross weight (kg) 5.3

      Net weight (kg) 4.3

      PNC 946521578

      Water Pressure (mca) 4 to 40

      Depth (cm) 42

      Depth (packed) (cm) 42.3

      Ultraviolet Purification No

      Water Cooling Yes

      SKU (Commercial Code) 09140GBC006

      Wall Mounting Brackets No

      Electronic Technology

      Voltage (V) 127/220

      PP+GAC Filter Type

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPE12B
    • TermékcsaládAppliances
    • TermékcsoportPurifiers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
    • IFC besorolásElektromos készülék
    • ETIM-kódEC011853
    • ETIM-névUV water purification filter
    • Uniclass 2015 kódSL_45_10_23
    • Uniclass 2015 leírásDomestic kitchens

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika