Termékek közzététele
Air_03401
Air_03401
Air_03401
    Elesi Luce

    Air_03401

    Wall / ceiling lamp with built-in LED, 2,2W - 250 Lumen. Driver included in the structure. Structure available in different colours: white, french gold, steel finishing. Other structure colours are possible on request. The Plexiglas shades enhance the beauty of the light and feature a strippled pattern which improves light diffusion, ensuring high luminosity.
    Specifikáció
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóair-03401
    • TermékcsaládIndoor lamp
    • TermékcsoportAir wall and ceiling lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)140
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódSs_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures