Termékek közzététele
RubberGard EPDM  Roof Ballasted System
RubberGard EPDM  Roof Ballasted System
RubberGard EPDM  Roof Ballasted System
    Elevate

    RubberGard EPDM Roof Ballasted System

    If you are looking for a single-ply roofing solution that combines proven performance and durability, RubberGard EPDM is a safe choice.

    In various types of buildings and in any climate our RubberGard EPDM roofing system, backed by over a century of experience in rubber technology, offers you the highest possible protection.

    Why can you rely on our RubberGard EPDM roofing?

    · Superior durability and longevity

    · Quick and easy installation

    · High flexibility and elongation

    · Low-life cycle costs

    · Compatible with extensive green roof & photovoltaic installations

    RubberGard EPDM fits any installation, even on the most challenging rooftops.

    Specifikáció
    • The EPDM Ballasted System is an economical EPDM Roofing System, suitable for a wide variety of buildings. It can be applied on any building that can accommodate the extra loads of the ballast and where the roof slope does not exceed 10%.

      Benefits

      · Low installation cost

      · Use of large EPDM sheets

      · Fewer seams

      · Fast installation

      · Large choice of compatible substrates

      · Excellent fire rating

      · Superb weathering resistance

      Contact our experts if you want more details on which EPDM roofing system suits best the nature of your project or visit our website for more information www.holcimelevate.com/uk-en

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóepdm-non-accessible-bal
    • TermékcsaládCommercial Roofing
    • TermékcsoportRubberGard EPDM
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagElastomer
    • Másodlagos anyagGumi
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31
    • OmniClass névRoof Membranes
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia