Termékek közzététele
Elitfönster Harmoni 2+1 Sidhung/Kipp-Dreh - Inwards Opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Sidhung/Kipp-Dreh - Inwards Opening
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 2+1 Sidhung/Kipp-Dreh - Inwards Opening

    With Elitfönster’s inward opening 2+1 coupled window, you can enjoy the silence right in the middle of a city, next to motorways and railroads or if you live close to a factory. Our windows with low U values are energy efficient and give you a good living comfort throughout the year. The freedom of choices and combinations is great.

    Window construction
    - Sidehung wooden coupled window with an exterior aluminium cladding providing extra long sustainability making it virtually maintenance free
    - Coupled construction with a double isolation glass sealed unit in the wooden sash and a single glass pane in the aluminium sash
    - U value 1,1 as standard, down to 0,8 as option
    - Sound reduction Rw 43 dB by default, up to Rw 49 dB as an option
    - Available in fire resistance classes up to EI30
    - Frame depth: 115 mm
    - Opening: sidehung or Kipp-Dreh*
    - Many possible combinations with opening and fixed windows in the same frame

    * Kipp-Dreh is a double-functioning fitting where the patio door is hung both on the side and at the bottom

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIKI-AL
    • TermékcsaládElitfönster
    • TermékcsoportInåtgående
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-09-30
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 leírásWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows