Termékek közzététele
Elitfönster Original Alu 100 Pivot hidden hinges
Elitfönster Original Alu 100 Pivot hidden hinges
Elitfönster Original Alu 100 Pivot hidden hinges
Elitfönster Original Alu 100 Pivot hidden hinges
    Elitfönster

    Elitfönster Original Alu 100 Pivot hidden hinges

    Elitfönster Original Alu 100 outward opening windows offer a good insulation capability and exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Specifikáció
    • Window construction 

      • Pivot hung window with hidden hinges
      • Wooden window with an exterior aluminum cladding
      • Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      • U-value between 1,1 as standard, down to 0,81 as option
      • Sound reduction between Rw 35 dB and Rw 44 dB
      • Frame depth: 115 mm
      • Opening: pivot
      • Multi-pane and combinations available as an option
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAFHCD
    • TermékcsaládElitfönster
    • TermékcsoportUtåtgående
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-19
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 leírásWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows