Termékek közzététele
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening

    With Elitfönster’s inward opening triple glazed patio door, you are offered a good insulation capability and efficient sound reduction giving you good living comfort throughout the year. Exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Patio door construction
    - Sidehung wooden patio door with an exterior aluminum cladding
    - Single sash with a triple isolation glass sealed unit
    - U value between 1,2 as standard, down to 1,0 as option
    - Sound reduction between Rw 35 dB and Rw 44 dB
    - Available fire resistance class up to EI30
    - Frame depth: 115 mm
    - Opening: sidehung or Kipp-Dreh*

    * *Kipp-Dreh is a double-functioning fitting where the patio door is hung both on the side and at the bottom.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóETIDL-AL
    • TermékcsaládElitfönster
    • TermékcsoportInåtgående
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-09-30
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Doors
    • OmniClass szám23-17 11 21
    • OmniClass névGlazed Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors