Termékek közzététele
Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening

    With Elitfönster’s inward opening 2+1 patio door construction, you can enjoy the silence right in the middle of a city, next to motorways and railroads or if you live close to a factory. Our patio doors with low U values are energy efficient and give you a good living comfort throughout the year.

    Specifikáció
    • Patio door construction
      - Sidehung wooden coupled patio door with an exterior aluminum cladding providing extra long durability making it virtually maintenance free
      - Coupled construction with a double isolation glass sealed unit in the wooden sash and a single glass pane in the aluminum sash
      - U value 1,1 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction Rw 43 dB by default, up to Rw 49 dB as an option
      - Available in fire resistance classes up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: sidehung or Kipp-Dreh*

      *Kipp-Dreh is a double-functioning fitting where the patio door is hung both on the side and at the bottom.

      Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIKID-AL
    • TermékcsaládElitfönster
    • TermékcsoportInåtgående
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-09-30
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Doors
    • OmniClass szám23-17 11 21
    • OmniClass névGlazed Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors