Termékek közzététele
14-3C18X24-2-18X Elkay Stainless Steel 60" x 14" x 8" Wall Hung Multiple Station Urinal Kit with Strainer
14-3C18X24-2-18X Elkay Stainless Steel 60" x 14" x 8" Wall Hung Multiple Station Urinal Kit with Strainer
    Elkay

    14-3C18X24-2-18X Elkay Stainless Steel 60" x 14" x 8" Wall Hung Multiple Station Urinal Kit with Strainer

    Dependabilt™ SS 94" x 29-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge Three Compartment 14" Deep Sink w/18" L&R Drainboards + SS Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High quality 16 gauge, type 3 series stainless steel.
    • 14" deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító14-3C18X24-2-18X
    • TermékcsaládCIS
    • TermékcsoportDependabilt
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)44.75
    • Szélesség (hüvelyk)29.81
    • Mélység (hüvelyk)94
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)132
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók